Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E166TX-3 |
E166TX-4 |
E166TX-5 |
E166TX-6 |
E166TX-8 |
E166TX-10 |
E166TX-12 |
E166TX-16 |
E166TX-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.66 € | 1 | 8 giorni | 3 | 8 | 4 | 6 | 50 | ||
40.66 € | 1 | 8 giorni | 4 | 11 | 4 | 6 | 50 | ||
46.93 € | 1 | 8 giorni | 5 | 13 | 6 | 6 | 50 | ||
46.93 € | 1 | 8 giorni | 6 | 16 | 6 | 6 | 50 | ||
81.56 € | 1 | 8 giorni | 8 | 20 | 6 | 8 | 60 | ||
86.62 € | 1 | 8 giorni | 10 | 22 | 6 | 10 | 72 | ||
117.47 € | 1 | 8 giorni | 12 | 26 | 6 | 12 | 75 | ||
222.36 € | 1 | 8 giorni | 16 | 38 | 6 | 16 | 100 | ||
352.83 € | 1 | 8 giorni | 20 | 38 | 6 | 20 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Type | Alta torsione | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Coating Details | AlTiSiN |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Material | UMG |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali