Fresa al carburo a elevata durezza, a 6 taglienti, 45° E167TX

Fresa al carburo a elevata durezza, a 6 taglienti, 45° E167TX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E167TX-6
E167TX-8
E167TX-10
E167TX-12
E167TX-16
E167TX-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

102.49 €

1 Disponibile 8 giorni 626680

102.09 €

1 Disponibile 8 giorni 8368100

149.39 €

1 Disponibile 8 giorni 104610100

195.02 €

1 Disponibile 8 giorni 125612110

504.38 €

1 Disponibile 8 giorni 166616140

693.64 €

1 Disponibile 8 giorni 207620160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type Alta torsione
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Coating Details AlTiSiN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03 Material UMG

Supporto tecnico