Punta al carburo a 2 tagli, 60°, D921X

Punta al carburo a 2 tagli, 60°, D921X

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D921X-0.5
D921X-1
D921X-2
D921X-3
D921X-4
D921X-6
D921X-8
D921X-10
D921X-12
D921X-16
D921X-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

30.53 €

1 8 giorni 0.51383

30.53 €

1 8 giorni 12383

30.53 €

1 10 giorni 24383

35.00 €

1 6 giorni 36503

40.49 €

1 8 giorni 48504

50.23 €

1 10 giorni 612706

82.48 €

1 8 giorni 816808

116.99 €

1 8 giorni 10209010

121.43 €

1 8 giorni 122411012

276.58 €

1 8 giorni 163212016

428.32 €

1 8 giorni 204013020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Type Altro Tip angle(θ) 60 Coating Details AlTiN
Material MG

Supporto tecnico