Punta al carburo a 2 tagli, 90°, D922X

Punta al carburo a 2 tagli, 90°, D922X

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D922X-2
D922X-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

30.53 €

1 6 giorni 24383

50.23 €

1 6 giorni 612706

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Type Altro Tip angle(θ) 90 Coating Details AlTiN
Material MG

Supporto tecnico