Punta al carburo a 2 tagli, 90°, tipo lungo, AlTiN, D932X

Punta al carburo a 2 tagli, 90°, tipo lungo, AlTiN, D932X

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D932X-3
D932X-4
D932X-6
D932X-8
D932X-10
D932X-12
D932X-16
D932X-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

45.36 €

1 8 giorni 39753

60.18 €

1 6 giorni 4121004

99.69 €

1 8 giorni 6151506

117.95 €

1 8 giorni 8201508

194.66 €

1 8 giorni 102520010

259.42 €

1 8 giorni 123020012

534.21 €

1 8 giorni 164025016

776.72 €

1 8 giorni 204525020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Type Altro Tip angle(θ) 90 Coating Details AlTiN
Material MG

Supporto tecnico