Punta al carburo a 2 tagli, 142°, D924X

Punta al carburo a 2 tagli, 142°, D924X

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D924X-0.5
D924X-1
D924X-2
D924X-3
D924X-4
D924X-6
D924X-8
D924X-10
D924X-12
D924X-16
D924X-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

25.29 €

1 8 giorni 0.51383

25.29 €

1 8 giorni 12383

25.29 €

1 8 giorni 24383

28.99 €

1 8 giorni 36503

33.54 €

1 8 giorni 48504

41.61 €

1 6 giorni 612706

68.33 €

1 8 giorni 816808

96.93 €

1 8 giorni 10209010

100.61 €

1 8 giorni 122411012

229.15 €

1 8 giorni 163212016

354.86 €

1 8 giorni 204013020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Type Altro Tip angle(θ) 142 Coating Details AlTiN
Material MG

Supporto tecnico