Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6-6685-01
Codice componente
|
---|
6-6685-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
143.43 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 case (50 sheets/bundle x 24 bundles) |
Loading...
Product Type | Carta riciclata | Shape | Foglio | Fabric | Nuovi prodotti |
---|---|---|---|---|---|
Type | A secco | Size(mm) | 380×330 | Details Type | Fourfold, 4-ply |
Material | 100% Pulp | Manufacturer Model Number | 61001 | JAN Code | 4901750101305 |
Amount Of Content | 1 case (50 sheets/bundle x 24 bundles) |
Si trova sulla pagina di Kim Towel, Paper Rag Sheet 6-6685, il codice articolo è il seguente: 6-6685-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6-6685-01.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali