Codice articolo del costruttore: 2-1620-04
Marca: AS ONE
Prezzo: 131.80 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 case (50 sheets/bag x 18 packs)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-1620-04
Codice componente
|
---|
2-1620-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
131.80 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 case (50 sheets/bag x 18 packs) |
Loading...
Product Type | Tessuto non tessuto riciclato | Shape | Foglio | Fabric | Nuovi prodotti |
---|---|---|---|---|---|
Type | A secco | Sheet size(mm) | 405×280 | Details Type | Fourfold |
Material | Pulp/PP (Polypropylene) | Manufacturer Product Name | Pro-Wipe Strong Towel (Elleair) | JAN Code | 4902011621662 |
Amount Of Content | 1 case (50 sheets/bag x 18 packs) |
Si trova sulla pagina di Pro-Wipe Strong Towel (Elleair), il codice articolo è il seguente: 2-1620-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-1620-04.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali