• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Precision Scribing Needle

Precision Scribing Needle

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SC-P05

Marca: NIIGATA SEIKI

Prezzo: 12.82

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-P05

Codice componente
SC-P05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.82 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Ago per incisione a matita Tip specifications Punta in carburo Single Product/Set Classification Articolo singolo
Overall Length(mm) 125 Carbide Tip Diameter(mm) 0.5 Mass(g) 10
Material Body: ABS Resin / Tip: Carbide Chip (G2) Application Marking off (line drawing) of materials such as copper, brass, plastic and glass Features 1 · Tip is fitted with a carbide tip to facilitate scribing work even on hard steel, glass and the like. · Little wear and does not chip. Also a durable scribing needle that does not cause any burrs. · Equipped with cap and clip convenient for storing
Tip angle(°) 50 Standard 0.5mm

Si trova sulla pagina di Precision Scribing Needle, il codice articolo è il seguente: SC-P05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-P05.

Supporto tecnico