Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1204-2 |
1204-2.5 |
1204-3 |
1204-3.5 |
1204-4 |
1204-4.5 |
1204-5 |
1204-6 |
1204-7 |
1204-8 |
1204-9 |
1204-10 |
1204-12 |
1204-14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (dimensione L) (mm) | Misura (mm) | Larghezza impugnatura (mm) | Codice JAN | Vite a testa cilindrica compatibile | Vite di fermo compatibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.21 € | 1 | 5 giorni | 125 | 2 | 55 | 7610733254453 | M2.5 | M4 | ||
71.35 € | 1 | 5 giorni | 140 | 2.5 | 60 | 7610733254460 | M3 | M5 | ||
71.91 € | 1 | 5 giorni | 155 | 3 | 65 | 7610733254477 | M4 | M6 | ||
59.69 € | 1 | 5 giorni | 165 | 3.5 | 70 | 7610733254484 | - | - | ||
77.05 € | 1 | 5 giorni | 175 | 4 | 75 | 7610733254491 | M5 | M8 | ||
63.83 € | 1 | 5 giorni | 185 | 4.5 | 80 | 7610733254507 | - | - | ||
81.42 € | 1 | 6 giorni | 195 | 5 | 85 | 7610733254514 | M6 | M10 | ||
88.92 € | 1 | 5 giorni | 215 | 6 | 100 | 7610733254538 | M8 | M12-14 | ||
91.83 € | 1 | 5 giorni | 230 | 7 | 105 | 7610733254545 | - | - | ||
94.86 € | 1 | 5 giorni | 245 | 8 | 115 | 7610733254552 | M10 | M16 | ||
79.52 € | 1 | 5 giorni | 260 | 9 | 125 | 7610733254569 | - | - | ||
104.25 € | 1 | 5 giorni | 270 | 10 | 135 | 7610733254576 | M12 | M18-20 | ||
124.40 € | 1 | 6 giorni | 300 | 12 | 155 | 7610733254583 | M14 | M22-24 | ||
105.77 € | 1 | 6 giorni | 330 | 14 | 180 | 7610733254590 | M16-18 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva (dimensione L)(mm)
Misura(mm)
Larghezza impugnatura(mm)
Codice JAN
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali