Cacciavite a brugola, testa a sfera, manico traverso (lungo)

Cacciavite a brugola, testa a sfera, manico traverso (lungo)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cacciavite a brugola, testa a sfera, manico traverso (lungo)
  • Cacciavite a brugola, testa a sfera, manico traverso (lungo)
  • Cacciavite a brugola, testa a sfera, manico traverso (lungo)
[Features]
· The T-shaped handle specification makes gripping and applying force easier.
· Fits in the palm and reduces fatigue.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1208-4-150
1208-5-150
1208-6-150
1208-8-150
1208-10-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva (dimensione L)
(mm)
Misura
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Lunghezza stelo lato lungo
(mm)
Lunghezza stelo lato corto
(mm)
Codice JAN Vite a testa cilindrica compatibile Vite di fermo compatibile

25.74 €

1 5 giorni 187492150187610733256587M5M8

30.10 €

1 6 giorni 187592150187610733256594M6M10

36.27 €

1 5 giorni 2006117150207610733256600M8M12-14

52.83 €

1 5 giorni 2008117150207610733256617M10M16

65.84 €

1 5 giorni 24510119200227610733256624M12M18-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Can be used with the ballpoint portion tilted 30°.

Supporto tecnico