Set chiavi Torx tipo L colore iridato

Set chiavi Torx tipo L colore iridato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Set chiavi Torx tipo L colore iridato
  • Set chiavi Torx tipo L colore iridato
[Features]
· Each size has a different color so that the dimensions to use can be identified at a glance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

410H/6-25RBCN

Codice componente
410H/6-25RBCN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.24 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Content Rainbow Hexalobular Wrench (410-6GR/410-7YG/410-8SY/410-9YE/410-10OR/410-15RE/T20/410-20PU/410-25BL) JAN Code 7610733244089 Features With mount.

Si trova sulla pagina di Set chiavi Torx tipo L colore iridato, il codice articolo è il seguente: 410H/6-25RBCN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 410H/6-25RBCN.

Supporto tecnico