Estrattore a 2 bracci serie 205

Estrattore a 2 bracci serie 205

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

205-00

Codice componente
205-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

126.84 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity (Excluding Outer)(mm) 40-100 Arm Length (Depth)(mm) 100 Claw thickness(mm) 1.5-6
Claw Width(mm) 14 Claw Length(mm) 12 Center Bolt Head Size(mm) 14
Center Bolt Size(mm) M12X1.5X110 Maximum Load Capacity(t) 3.5 JAN Code 4021176028571
Mass(g) 500 Note Center Bolt Part Number: 612110, Shoulder Part Number: 201-0-T, Arm Part Number: 205-00-100-P Features The arm length can be changed by changing the joint position.

Si trova sulla pagina di Estrattore a 2 bracci serie 205, il codice articolo è il seguente: 205-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 205-00.

Supporto tecnico