Estrattore a 3 bracci serie 206

Estrattore a 3 bracci serie 206

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
206-00
206-01
206-02
206-2
206-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacity (Excluding Outer)
(mm)
Arm Length (Depth)
(mm)
Claw thickness
(mm)
Claw Width
(mm)
Claw Length
(mm)
Center Bolt Head Size
(mm)
Center Bolt Size
(mm)
Maximum Load Capacity
(t)
JAN Code Mass
(g)
Note

163.08 €

1 7 giorni 40-1001001.5-6141214M12X1.5X1103.54021176029158600Center Bolt Part Number: 612110, Shoulder Part Number: 202-0-T, Arm Part Number: 206-00-100-S

221.55 €

1 7 giorni 60-1501503-10181217M14X1.5X160540211760292331400Center Bolt Part Number: 614160, Shoulder Part Number: 202-1-T, Arm Part Number: 206-01-150-S

378.48 €

1 Disponibile 9 giorni 100-2502204-9241622R1/2X210740211760293183300Center Bolt Part Number: 621220, Shoulder Part Number: 202-2-T, Arm Part Number: 206-02-220-S

996.76 €

1 7 giorni 180-4004005-20302327R3/4X4001040211760295618200Center Bolt Part Number: 626400, Shoulder Part Number: 202-3-T, Arm Part Number: 206-2-400-S

1,290.82 €

1 7 giorni 240-500540-----124021176029646-Center Bolt Part Number: 626400, Shoulder Part Number: 202-3-T, Arm Part Number: 206-3-540-S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features The arm length can be changed by changing the joint position.

Supporto tecnico