• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo Monf n.822 NEW semplice【30 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
822-50MMX25M-PK-PACK
822-50MMX25M-Y-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Color Details Base Materials Adhesive Amount Of Content

78.18 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni Red TypePinkPolyethylene Lamination/ClothAcrylic1 Box (30 Rolls)

78.18 €

30 Pezzi per confezione

4 giorni YellowsYellowPolyethylene Lamination/ClothAcrylic1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.134 Adhesiveness 2.4N/10mm Holding Force 0.1mm/15min
Ball Tack 20 Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico