Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Estrattore per viti, serie 49

Estrattore per viti, serie 49

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Estrattore per viti, serie 49
  • Estrattore per viti, serie 49

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
49-02
49-03
49-04
49-05
49-06
49-1
49-2
49-3
49-4
49-5
49-6
49-7
49-8
49-9
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length (L)
(mm)
Shank size
(mm)
Compatible bolt size
(mm)
Compatible bolt size
(in)
Pilot hole size
(mm)
Tip diameter
(mm)
JAN Code Mass
(g)

22.44 €

8 giorni --6-81/4-5/16--4021176490644-

23.06 €

Disponibile 8 giorni --8-115/16-7/16--4021176490729-

26.78 €

8 giorni --11-147/16-9/16--4021176490804-

27.72 €

8 giorni --14-189/16-3/4--4021176490989-

33.31 €

Disponibile 8 giorni --18-243/4-1--4021176491061-

40.65 €

6 giorni 552.63-61/8-1/41.81.840211760180083

6.74 €

4 giorni 57.83.86-81/4-5/163.22.540211760181835

7.09 €

5 giorni 654.98-115/16-7/164.53.7402117601826812

9.13 €

8 giorni 717.111-147/16-9/166.55.5402117601834325

12.07 €

Disponibile 8 giorni 788.914-189/16-3/48.57402117601842845

16.26 €

8 giorni 8512.118-243/4-11210402117601859690

24.40 €

Disponibile 8 giorni 9214.524-331-1.3/815.313.54021176018671170

33.66 €

Disponibile 8 giorni 1001833-451.3/8-1.3/42018.54021176018756290

71.19 €

Disponibile 8 giorni --45-521.3/4-2.1/8--4021176018831-

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico