Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Set di estrattori per viti, 8 pz

Set di estrattori per viti, 8 pz

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

49-C

Codice componente
49-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Set Content

92.36 €

Stesso giorno

Stock

49-1・2・3・4・5・6・7・8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compatible bolt size(mm) 3-45 Compatible bolt size(in) 1/8-1.3/4 JAN Code 4021176019173

Si trova sulla pagina di Set di estrattori per viti, 8 pz, il codice articolo è il seguente: 49-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 49-C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico