Fresa / CoroMill Plura HD, fresa a candela, sgrossatura e finitura, taglio centrale, 2S342-PA-1730

Fresa / CoroMill Plura HD, fresa a candela, sgrossatura e finitura, taglio centrale, 2S342-PA-1730
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Twice the cutting depth that was conventionally possible
· Ideal for everything from shoulder cutting to full grooving.
· With reinforced edge lines, assures long product life even with intense machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2S342-0300-050-PA-1730
2S342-0400-050-PA-1730
2S342-0600-100-PA-1730
2S342-0800-100-PA-1730
2S342-1000-050-PA-1730
2S342-1200-050-PA-1730
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Usable length
(mm)
Maximum Cutting Amount
(mm)

116.43 €

1 Disponibile 8 giorni 0.55767.007.00

128.10 €

1 Disponibile 8 giorni 0.55769.009.00

128.10 €

1 Disponibile 8 giorni 157613.0013.00

181.93 €

1 Disponibile 8 giorni 163818.0018.00

228.72 €

1 Disponibile 8 giorni 0.5721022.0022.00

308.26 €

1 Disponibile 8 giorni 2721222.0022.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Shank diameter tolerance h6 Maximum Ramping Angle(°) 7

Supporto tecnico