• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo W-513【1-16 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W513-100MMX20M-0.5-PACK
W-513-50MMX20M
W-513-50MMX20M-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Base Materials Adhesive Amount Of Content

138.39 €

8 Pezzi per confezione

8 giorni 100Special Non-Woven FabricButyl Rubber-Based1 Box (8 Rolls)

88.15 €

4 giorni 50Special Non-Woven FabricButyl Rubber-Based1 Roll

139.13 €

16 Pezzi per confezione

4 giorni 50Special Non-Woven FabricButyl Rubber-Based1 Box (16 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Black Length(m) 20
Thickness(mm) 0.5 Color Details Black Adhesiveness 30.0N/25mm
Holding Force 0.5mm/30min

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico