• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo per uso generico Monf W-514【1-180 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-514-5MMX20M
W-514-5MMX20M-PACK
W-514-10MMX20M
W-514-10MMX20M-PACK
W-514-15MMX20M
W-514-15MMX20M-PACK
W-514-20MMX20M
W-514-20MMX20M-PACK
W-514-25MMX20M
W-514-25MMX20M-PACK
W-514-30MMX20M
W-514-30MMX20M-PACK
W-514-50MMX20M
W-514-50MMX20M-PACK
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
Base Materials Adhesive Shearing adhesion force
(N/cm²)
Amount Of Content

83.95 €

5 giorni 5Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Roll

198.05 €

180 Pezzi per confezione

5 giorni 5Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Box (180 Rolls)

84.55 €

5 giorni 10Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Roll

276.61 €

180 Pezzi per confezione

5 giorni 10Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Box (180 Rolls)

85.15 €

5 giorni 15Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Roll

256.97 €

120 Pezzi per confezione

5 giorni 15Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Box (120 Rolls)

85.75 €

5 giorni 20Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Roll

247.15 €

90 Pezzi per confezione

5 giorni 20Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Box (90 Rolls)

86.35 €

5 giorni 25Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Roll

241.26 €

72 Pezzi per confezione

5 giorni 25Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Box (72 Rolls)

86.96 €

5 giorni 30Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Roll

237.33 €

60 Pezzi per confezione

5 giorni 30Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Box (60 Rolls)

88.76 €

5 giorni 50Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Roll

213.76 €

36 Pezzi per confezione

5 giorni 50Flame Retardant FabricAcrylic60.01 Box (36 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 20
Thickness(mm) 0.1 Color Details White Adhesiveness 11.8N/25mm
Holding Force 0.2mm/15min Ball Tack 28

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico