• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavolo da lavoro serie 150 (fisso, altezza 950mm con ripiani a larghezza intera)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUPH-1260TT-WW
SUPH-1275TT-WW
SUPH-1560TT-WW
SUPH-1575TT-WW
SUPH-1860TT-WW
SUPH-1875TT-WW
SUPH-1890TT-WW
SUPH-660TT-WW
SUPH-775TT-WW
SUPH-960TT-WW
SUPH-975TT-WW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

328.90 €

6 giorni 120060029.21 unit

373.20 €

6 giorni 120075033.91 unit

397.16 €

6 giorni 150060034.61 unit

442.73 €

6 giorni 150075040.41 unit

438.80 €

6 giorni 1800600401 unit

492.29 €

6 giorni 180075046.71 unit

563.91 €

6 giorni 180090054.61 unit

248.19 €

6 giorni 60060018.91 unit

293.55 €

6 giorni 75075024.91 unit

283.17 €

6 giorni 90060023.91 unit

314.47 €

6 giorni 90075027.61 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 950 Carico uniforme(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico