• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavolo da lavoro serie 150 fisso (altezza 950mm)

Tavolo da lavoro serie 150 fisso (altezza 950mm)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUPH-1245-WW
SUPH-1260-WW
SUPH-1275-WW
SUPH-1545-WW
SUPH-1560-WW
SUPH-1575-WW
SUPH-1845-WW
SUPH-1860-WW
SUPH-1875-WW
SUPH-1890-WW
SUPH-660-WW
SUPH-775-WW
SUPH-945-WW
SUPH-960-WW
SUPH-975-WW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

229.93 €

6 giorni 120045020.41 unit

246.00 €

6 giorni 1200600231 unit

273.38 €

6 giorni 120075026.31 unit

262.76 €

6 giorni 150045023.71 unit

294.61 €

6 giorni 150060026.81 unit

320.84 €

6 giorni 150075030.81 unit

288.39 €

6 giorni 1800450271 unit

320.08 €

6 giorni 180060030.61 unit

350.52 €

6 giorni 180075035.11 unit

397.66 €

6 giorni 180090039.81 unit

190.10 €

6 giorni 60060015.51 unit

223.00 €

6 giorni 75075019.71 unit

203.43 €

6 giorni 90045017.11 unit

215.57 €

6 giorni 90060019.31 unit

238.90 €

6 giorni 900750221 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 950 Carico uniforme(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico