• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tavolo da lavoro serie 150 (fisso, altezza 740mm con ripiani a larghezza intera e armadietti)

Tavolo da lavoro serie 150 (fisso, altezza 740mm con ripiani a larghezza intera e armadietti)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUP-1260UTT-WW
SUP-1275UTT-WW
SUP-1560UTT-WW
SUP-1575UTT-WW
SUP-1860UTT-WW
SUP-1875UTT-WW
SUP-1890UTT-WW
SUP-775UTT-WW
SUP-960UTT-WW
SUP-975UTT-WW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

414.11 €

7 giorni 120060033.31 unit

457.97 €

7 giorni 1200750381 unit

482.37 €

7 giorni 150060038.71 unit

527.50 €

7 giorni 150075044.51 unit

524.01 €

7 giorni 180060044.11 unit

577.06 €

7 giorni 180075050.81 unit

647.26 €

7 giorni 180090058.51 unit

376.84 €

7 giorni 750750291 unit

366.41 €

7 giorni 900600281 unit

399.25 €

7 giorni 90075031.71 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 740 Carico uniforme(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico