• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro serie 150 fisso (altezza 740mm con ripiani intermedi)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUP-1245F-WW
SUP-1260F-WW
SUP-1275F-WW
SUP-1545F-WW
SUP-1560F-WW
SUP-1575F-WW
SUP-1845F-WW
SUP-1860F-WW
SUP-1875F-WW
SUP-1890F-WW
SUP-660F-WW
SUP-775F-WW
SUP-945F-WW
SUP-960F-WW
SUP-975F-WW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Depth (mm) Vertical pitch
(mm)
Mass
(kg)
Amount Of Content

312.05 €

6 giorni 1200450Middle Shelf: 25261 unit

344.57 €

6 giorni 1200600Middle Shelf: 2530.31 unit

393.47 €

6 giorni 1200750Middle Shelf: 2536.21 unit

359.30 €

6 giorni 1500450Middle Shelf: 2530.91 unit

411.52 €

6 giorni 1500600Middle Shelf: 2536.11 unit

463.33 €

6 giorni 1500750Middle Shelf: 2543.31 unit

399.35 €

6 giorni 1800450Middle Shelf: 2535.81 unit

449.89 €

6 giorni 1800600Middle Shelf: 2541.91 unit

513.28 €

6 giorni 1800750Middle Shelf: 2550.31 unit

574.69 €

6 giorni 1800900Middle Shelf: 2557.11 unit

259.21 €

6 giorni 600600Middle Shelf: 2518.71 unit

311.33 €

6 giorni 750750Middle Shelf: 2525.11 unit

271.94 €

6 giorni 900450Middle Shelf: 25211 unit

299.71 €

6 giorni 900600Middle Shelf: 2524.61 unit

339.37 €

6 giorni 900750Middle Shelf: 2529.21 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 740 Carico uniforme(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico