• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro serie 150 (fisso, altezza 950mm con ripiani a larghezza intera e armadietti)

Banco da lavoro serie 150 (fisso, altezza 950mm con ripiani a larghezza intera e armadietti)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUPH-1260UTT-WW
SUPH-1275UTT-WW
SUPH-1560UTT-WW
SUPH-1575UTT-WW
SUPH-1860UTT-WW
SUPH-1875UTT-WW
SUPH-1890UTT-WW
SUPH-775UTT-WW
SUPH-960UTT-WW
SUPH-975UTT-WW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

430.50 €

7 giorni 120060035.31 unit

475.79 €

7 giorni 120075040.21 unit

498.76 €

7 giorni 150060040.71 unit

545.32 €

7 giorni 150075046.71 unit

540.40 €

7 giorni 180060046.11 unit

594.88 €

7 giorni 1800750531 unit

667.48 €

7 giorni 180090061.11 unit

396.13 €

7 giorni 75075031.21 unit

382.80 €

7 giorni 900600301 unit

417.06 €

7 giorni 90075033.91 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 950 Carico uniforme(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico