• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro serie 150 (fisso, altezza 950mm con ripiani a larghezza intera e cassetti larghi)

Banco da lavoro serie 150 (fisso, altezza 950mm con ripiani a larghezza intera e cassetti larghi)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUPH-1260WTT-WW
SUPH-1275WTT-WW
SUPH-1560WTT-WW
SUPH-1575WTT-WW
SUPH-1860WTT-WW
SUPH-1875WTT-WW
SUPH-1890WTT-WW
SUPH-960WTT-WW
SUPH-975WTT-WW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

482.64 €

7 giorni 120060038.81 unit

527.93 €

7 giorni 120075043.71 unit

583.67 €

7 giorni 150060046.61 unit

630.22 €

7 giorni 150075052.61 unit

662.00 €

7 giorni 180060054.41 unit

716.47 €

7 giorni 180075061.31 unit

789.08 €

7 giorni 180090069.41 unit

401.31 €

7 giorni 90060031.11 unit

435.57 €

7 giorni 900750351 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 950 Carico uniforme(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico