• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Banco da lavoro serie 150 (fisso, altezza 950mm con ripiani a larghezza dimezzata e armadietti)

Banco da lavoro serie 150 (fisso, altezza 950mm con ripiani a larghezza dimezzata e armadietti)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUPH-1260UT-WW
SUPH-1275UT-WW
SUPH-1560UT-WW
SUPH-1575UT-WW
SUPH-1860UT-WW
SUPH-1875UT-WW
SUPH-1890UT-WW
SUPH-775UT-WW
SUPH-960UT-WW
SUPH-975UT-WW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza (mm) Depth (mm) Mass
(kg)
Amount Of Content

377.71 €

7 giorni 120060032.21 unit

425.88 €

7 giorni 120075036.41 unit

447.48 €

7 giorni 150060036.81 unit

484.37 €

7 giorni 150075041.91 unit

481.04 €

7 giorni 180060041.41 unit

523.99 €

7 giorni 180075047.21 unit

584.35 €

7 giorni 180090053.71 unit

360.86 €

7 giorni 75075028.61 unit

350.97 €

7 giorni 90060027.71 unit

379.27 €

7 giorni 90075031.11 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Lightweight Workbench (Uniform Load of up to 500 kg) Altezza (mm) 950 Carico uniforme(kg) 150
Assembly / Completion Assembly type Main body: option Main Body Top Plate Material Polyurethane Embossed Sheet Pasting Type
Leg Material Steel Top Panel Color Silky White Leg color Silky White
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico