• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Dispositivo per la pulizia del bagno Kiralia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
300334
300341
300372
300389
300495
300518
300525
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Type Vertical
(mm)
Thickness
(mm)
Horizontal
(mm)
Color Other Details Type Depth
(mm)
JAN code Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

6.90 €

10 giorni Hand brush673-130Pink-Soft bath flower140454840430033479Made from soft non-woven fabric and sponge materials so the cleaner bends easily when cleaning corners. The non-woven fabric quickly removes dirt.Grip Part Plate: Polypropylene, Pattern: Aluminum, Connection Tape: Polyester, Cleaner: Nylon (Non-Woven Fabric without Abrasive Particles), Polyurethane, Polyester (Adhesive Part)1 pc.

6.94 €

10 giorni Hand brush670-140Yellow-Bath melamine74454840430034186Uses a melamine sponge that acts wonders. Its thickness and size once it is removed it from its handle make it perfect for washing small bath accessories.Grip Part Plate: Polypropylene, Pattern: Aluminum, Connection Tape: Polyester, Cleaner: Melamine Resin. Polyurethane, Polyester (Adhesive Part)1 pc.

3.61 €

10 giorni Sponge14030130PinkOptionSoft bath flower, spare-454840430037214-Nylon (Non-Woven Fabric w/o Grinding Particles), Polyurethane, Polyester (Contact Part)1 pc.

3.53 €

10 giorni Sponge1402670WhiteOptionBath melamine, spare-45484043003897-Melamine Resin, Polyurethane, Polyester (Adhesive Part)1 pc.

3.53 €

10 giorni Hand brush1856025White-Corner Bath Brush-454840430049530For tile joints, faucets, and drains. The V-cut brush can reach into narrow gaps.Brush and Handle: Polypropylene1 pc.

3.15 €

10 giorni Sponge1505080Pink-Net bath sponge-454840430051816A bath sponge wrapped with a net.Net: Polyester / Sponge: Polyurethane / Lace: Polyester1 pc.

3.53 €

10 giorni Sponge1605080Yellow-Powerful bath sponge-454840430052522A bath sponge surrounding in a uneven net. The uneven net makes a 3D edge shape, removing dirt well.Net: Polyester / Sponge: Polyurethane / Lace: Polyester1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sponge type Without Abrasive Particles Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico