• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nuova spugna in acrilico BioSil KJ312

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KJ312

Codice componente
KJ312
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Individual Packaging Size
(mm)
Material Amount Of Content

3.54 €

4 giorni 9150×68×35Nylon Non-Woven Fabric, Polyurethane Foam1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge Sponge type Without Abrasive Particles Color Green / Pink
Color Details Green or Pink JAN Code 4901105172622 ITF Code 14901105172629
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Nuova spugna in acrilico BioSil KJ312, il codice articolo è il seguente: KJ312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KJ312.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico