• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna per piatti Magical Knit

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
123839
123846
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color JAN Code Material (Sponge) Material (Net) Package Size Amount Of Content

4.34 €

9 giorni Yellow4901983123839Polyurethane (Antibacterial and Odor-resistant Finish)Acrylic105×25×1801 pc.

5.54 €

9 giorni Green4901983123846Polyurethane (Antibacterial and Odor-resistant Finish)Acrylic105×25×1801 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Without Abrasive Particles Dimension L(mm) 90
Dimension W(mm) 25 Dimension H(mm) 155 Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico