• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Micro spugna lunga

Micro spugna lunga

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

130028

Codice componente
130028
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Package Size Amount Of Content

4.32 €

9 giorni Melamine Foam88×33×2901 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Without Abrasive Particles Color White
Dimension L(mm) 83 Dimension W(mm) 32 Dimension H(mm) 250
JAN Code 4901983130028 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Micro spugna lunga, il codice articolo è il seguente: 130028.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 130028.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico