• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna in nylon antibatterica KLP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

136563

Codice componente
136563
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Non-Woven Fabric) Package Size Amount Of Content

3.07 €

10 giorni PolyurethaneNylon (w/ Grinding Material)71×41×1121 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Without Abrasive Particles Color Green / Pink
Dimension L(mm) 70 Dimension W(mm) 40 Dimension H(mm) 110
JAN Code 4901983136563 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna in nylon antibatterica KLP, il codice articolo è il seguente: 136563.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 136563.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico