• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna antibatterica lunga KLP

Spugna antibatterica lunga KLP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

136600

Codice componente
136600
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Non-Woven Fabric) Package Size Amount Of Content

5.27 €

10 giorni PolyurethaneNylon (w/ Grinding Material)405×32×721 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Without Abrasive Particles Color White
Dimension L(mm) 400 Dimension W(mm) 30 Dimension H(mm) 70
JAN Code 4901983136600 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna antibatterica lunga KLP, il codice articolo è il seguente: 136600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 136600.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico