• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna per cucina PIKATOP (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

135344

Codice componente
135344
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material Package Size Amount Of Content

7.79 €

10 giorni Stainless Steel100×6×1901 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge sponge type Without Abrasive Particles Color Gray
Dimension L(mm) 50 Dimension W(mm) 3 Dimension H(mm) 70
JAN Code 4901983135344 Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna per cucina PIKATOP, il codice articolo è il seguente: 135344.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 135344.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico