• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spugna in rete in alluminio spessa PIKAPOWER

Spugna in rete in alluminio spessa PIKAPOWER

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

145046

Codice componente
145046
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Sponge) Material (Net) Package Size Amount Of Content

4.14 €

10 giorni PolyurethanePolyester (Aluminum Vapor Deposition), Polypropylene105×30×1801 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sponge Color Silver Dimension L(mm) 90
Dimension W(mm) 20 Dimension H(mm) 145 JAN Code 4901983145046
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Spugna in rete in alluminio spessa PIKAPOWER, il codice articolo è il seguente: 145046.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 145046.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico