• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

CC per il lavaggio di bottiglie/bicchieri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

106207

Codice componente
106207
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Material (Brush) Material (Non-Woven Fabric) Package Size Amount Of Content

7.15 €

10 giorni Polyester/Polypropylene/NylonABS Resin75×60×2751 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Hand brush Color Pink Dimension L(mm) 55
Dimension W(mm) 55 Dimension H(mm) 255 JAN Code 4901983106207
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di CC per il lavaggio di bottiglie/bicchieri, il codice articolo è il seguente: 106207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 106207.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico