Codice articolo del costruttore: 452RC
Marca: OKAMOTO
Prezzo: 7.49 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
452RC
Product Type | Nastro adesivo | Color | Gialli | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.2 | Color Details | Cream |
Tensile Strength | 44.2N/10mm | Adhesiveness | 3.5N/10mm | JAN Code | 4547691707475 |
Trusco Code | 382-6864 | Mass(g) | 315 | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro telato PET riciclato, ecocompatibile 452RC, il codice articolo è il seguente: 452RC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 452RC.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali