• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro chiudisacchetto larghezza (mm) 9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HBJ20A

Codice componente
HBJ20A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Maximum Tape Width
(mm)
Amount Of Content

26.44 €

5 giorni 85091 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fixture Color Blue Type Width(mm) 72
Color Details Blue Depth(mm) 220 Height(mm) 142
JAN Code 4901860183062 Trusco Code 471-1050 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Nastro chiudisacchetto larghezza (mm) 9, il codice articolo è il seguente: HBJ20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBJ20A.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico