• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo in poliestere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
620000-WH-20-19X50
620000-WH-20-25X50
620000-WH-20-50X50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

7.76 €

4 giorni 194961068101800497-48161 Roll

9.40 €

4 giorni 254961068101824497-48241 Roll

18.11 €

4 giorni 504961068101848497-48321 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Length(m) 50
Thickness(mm) 0.07 Color Details White Adhesiveness 3.6 N/10 mm (against Stainless Steel)
Tensile Strength 54.2N/10mm Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico