Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Y09CL25MM |
Y09GR50MM50M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Trasparenza | 25 | 25 | Clear | 4967529521255 | 753-1265 | 105 | 1 Roll | |
15.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Verde | 50 | 50 | Green | 4967529563156 | 753-1281 | 430 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Thickness(mm) | 0.16 | Adhesiveness | 4.8N/10mm |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength | 54N/10mm | Amount Of Content | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Length(m)
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali