• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro per fissaggio temporaneo per spostamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

034900-SB-00-50X25

Codice componente
034900-SB-00-50X25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Amount Of Content

5.16 €

4 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Blue Type Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.105 Color Details Blue
Adhesiveness 2.1 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 30N/10mm JAN Code 4961068100902
Trusco Code 485-8506 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro per fissaggio temporaneo per spostamento, il codice articolo è il seguente: 034900-SB-00-50X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 034900-SB-00-50X25.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico