• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro a P α n.4100 verde chiaro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4100-LGR-50X50

Codice componente
4100-LGR-50X50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Core diameter Cutting Method Amount Of Content

13.86 €

4 giorni 4003 inches (76 mm)Can cut by hand1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Green Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.13 Adhesiveness 8.4N/25mm
Tensile Strength 140N/25mm Color Details Light Green JAN Code 4964833410251
Trusco Code 433-5121 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro a P α n.4100 verde chiaro, il codice articolo è il seguente: 4100-LGR-50X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4100-LGR-50X50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico