• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro adesivo telato, adesivo resistente 4.2 N/10mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-NNT2525
M-NNT3825
M-NNT5025
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.66 €

4 giorni 254967576123471753-55112101 Roll

6.37 €

4 giorni 384967576123488753-55203301 Roll

7.93 €

4 giorni 504967576123495753-55384101 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color Green Length(m) 25
Thickness(mm) 0.3 Color Details Green Tensile Strength 60N/10mm
Adhesiveness 4.2N/10mm Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico