Codice articolo del costruttore: NO720-18
Marca: NITTO DENKO
Prezzo: 9.59 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Pack (7 pcs)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NO720-18
Codice componente
|
---|
NO720-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.59 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 1 Pack (7 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo bianco | Width(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.1 | Color Details | White |
Adhesiveness | 1.47N/10mm | Tensile Strength | 49N/10mm | JAN Code | 4976006211053 |
Trusco Code | 453-7823 | Cutting Method | Can cut by hand | Amount Of Content | 1 Pack (7 pcs) |
Si trova sulla pagina di Nastro di mascheratura per costruzioni/verniciatura n.720, il codice articolo è il seguente: NO720-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO720-18.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali