Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NO720A-12 |
NO720A-18 |
NO720A-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 12 | 4976006210018 | 497-7076 | 1 Pack (10 pcs) | ||
12.14 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 4976006210056 | 497-7092 | 1 Pack (7 pcs) | ||
11.47 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 40 | 4976006210155 | 497-7131 | 1 Pack (3 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Base viola | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.1 | Color Details | Purple | Adhesiveness | 1.83N/10mm |
Tensile Strength | 31.8N/10mm | Cutting Method | Can cut by hand |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali