Nastro di mascheratura per uso automobilistico n.2311【2-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2311H-12
2311H-15
2311H-18
2311H-24
2311H-30
2311H-40
2311H-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

7.37 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

124987167051921290-05722101 Pack (10 pcs)

7.25 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 154987167051938290-06022101 Pack (8 pcs)

7.59 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 184987167051945290-06112171 Pack (7 pcs)

7.25 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 244987167051952290-05812101 Pack (5 pcs)

7.25 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 304987167051969290-05992101 Pack (4 pcs)

7.16 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 404987167052607391-99782101 Pack (3 pcs)

6.04 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 504987167051976290-06291741 Pack (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Gialli Length(m) 18
Thickness(mm) 0.09 Adhesiveness 1.02N/10mm Tensile Strength 32.3N/10mm
Color Details Yellow Base Materials Japanese paper Adhesive Acrylic
Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 6 Heat-resistant temperature 30 min.(°C) 120

Supporto tecnico