• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro di mascheratura (uso per verniciatura)【2-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J8100
J8101
J8102
J8103
J8104
J8105
J8111
J8112
J8113
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Color Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Color Details JAN Code Trusco Code Mass Continuous operating temperature Cutting Method Amount Of Content

8.18 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni Yellows120.12.06N/10mm57.6N/15mmCream4904140881009486-6291230100°C (30 min.)Can cut by hand1 Box (10 Rolls)

8.55 €

8 Pezzi per confezione

4 giorni Yellows150.12.06N/10mm57.6N/15mmCream4904140881016486-6304230100°C (30 min.)Can cut by hand1 Box (8 Rolls)

8.77 €

7 Pezzi per confezione

4 giorni Yellows180.12.06N/10mm57.6N/15mmCream4904140881023486-6312240100°C (30 min.)Can cut by hand1 Box (7 Rolls)

8.55 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni Yellows240.12.06N/10mm57.6N/15mmCream4904140881030486-6321230100°C (30 min.)Can cut by hand1 Box (5 Rolls)

8.55 €

4 Pezzi per confezione

4 giorni Yellows300.12.06N/10mm57.6N/15mmCream4904140881047486-6339230100°C (30 min.)Can cut by hand1 Box (4 Rolls)

8.28 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni Yellows500.12.06N/10mm57.6N/15mmCream4904140881054486-6347190100°C (30 min.)Can cut by hand1 Box (2 Rolls)

8.47 €

8 Pezzi per confezione

4 giorni Blue Type150.112.1N/10mm49N/15mmBlue4904140881115486-6355230100°C (30 min.)Can cut by hand1 Box (8 Rolls)

8.81 €

7 Pezzi per confezione

4 giorni Blue Type180.112.1N/10mm49N/15mmBlue4904140881122486-6363240100°C (30 min.)Can cut by hand1 Box (7 Rolls)

8.47 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni Blue Type240.112.1N/10mm49N/15mmBlue4904140881139486-6371230100°C (30 min.)Can cut by hand1 Box (5 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Length(m) 18

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico