Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BIGBOSSJAN-12 |
BIGBOSSJAN-15 |
BIGBOSSJAN-18 |
BIGBOSSJAN-24 |
BIGBOSSJAN-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g/package) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 4971910187456 | 472-1853 | 200 | 1 Pack (10 pcs) | ||
7.24 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 15 | 4971910187470 | 472-1861 | 199 | 1 Pack (8 pcs) | ||
7.58 € | 7 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 18 | 4971910187494 | 472-1870 | 212 | 1 Pack (7 pcs) | ||
7.27 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 4971910187531 | 472-1896 | 203 | 1 Pack (5 pcs) | ||
7.25 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 30 | 4971910187555 | 472-1900 | 200 | 1 Pack (4 pcs) |
Loading...
Product Type | Nastro adesivo | Color | Tipo rosso | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.08 | Color Details | Pink | Adhesiveness | 1.80N/10mm |
Tensile Strength | 55.0N/15mm | Continuous operating temperature | 100 °C (30 min.) | Cutting Method | Can cut by hand |
Configura
Proprietà di base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali