Nastro di mascheratura 3M n. 243J Plus (per verniciatura automobilistica)【1-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
243J6
243J9
243J10
243J12
243J15
243J18
243J20
243J30
243J36
243J50
243J60
243J100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
JAN Code Trusco Code Quantità contenuto

11.17 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 64548623559421469-43501 confezione (20 pz)

9.20 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 94548623559438469-43761 confezione (12 pz)

11.17 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 104548623559445469-43251 confezione (12 pz)

10.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 124548623559452293-10441 confezione (10 pz)

11.17 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 154548623559469293-10521 confezione (8 pz)

10.68 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 184548623559476293-10611 confezione (7 pz)

11.17 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 204548623559483293-10791 confezione (6 pz)

11.17 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 304548623559506293-10951 confezione (4 pz)

9.20 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 364548623559513469-43331 confezione (3 pz)

8.29 €

2 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 6 giorni 504548623559537293-11091 confezione (2 pz)

18.49 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 604548623559544469-43681 confezione (2 pz)

8.29 €

10 Disponibile 6 giorni 1004548623559568756-61911 rotolo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Gialli Lunghezza(m) 18
Spessore(mm) 0.08 Dettagli colore Yellow Adesività 1.06N/10mm
Carico di rottura 28.6N/10mm Materiali base Carta di riso Adesivo Acrilico
Metodo di taglio Può essere utilizzata per il taglio manuale

Supporto tecnico