• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro biadesivo per uso generico SE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

J0403

Codice componente
J0403
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass Amount Of Content

4.67 €

5 giorni 961 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Adhesive Tape Color White Type Width(mm) 20
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.09 Adhesiveness 10.9N/25mm
Color Details White JAN Code 4904140764036 Trusco Code 754-7421
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro biadesivo per uso generico SE, il codice articolo è il seguente: J0403.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto J0403.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico